(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Noticias
> Productos
> Documentación
> Descarga de Software
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Boiler

Calderas

Los convertidores VLT® optimizan el rendimiento de la combustión controlando tanto la ventilación forzada como la inducida. El caudal del agua de alimentación se controla también mediante convertidores VLT®. El consumo global de energía (electricidad y fuel) se minimiza.

Ahorro de energía y confort 
Los ventiladores y compresores se benefician de las características específicas de los convertidores VLT®. Con la función "saltar resonancia" puede identificar y eliminar con facilidad las frecuencias del convertidor que pueden producir daños y ruidos.
Smart Logic Control
Los nuevos convertidores VLT® incorporan el Smart Logic Control. Con esta característica puede hacer que el convertidor reaccione según las entradas y eventos, y sustituya en muchos casos a los PLC.


Características

Ventajas

Control preciso de la velocidad de los sopladores.
Menos consumo de energía. Menor polución.

El control electrónico sustituye al control mecánico.
Reducción de tiempo y costes de mantenimiento

AEO utilizando algoritmo Cos phi Ahorro extra de energía de hasta un 10%
Search