Características y ventajas
Rango de productos
1 x 200–240 V AC 0.18 kW – 2.2 kW
3 x 200–240 V AC 0.25 kW – 3.7 kW
3 x 380–480 V AC 0.37 kW – 22 kW
El VLT® Micro Drive es un auténtico convertidor de frecuencia VLT® que ofrece una fiabilidad incomparable, una gran facilidad de uso, una funcionalidad compacta y una puesta en marcha extremadamente sencilla. Los números de los terminales están asignados de la misma manera que en el resto de la familia VLT®.
A pesar de sus reducidas dimensiones y su sencilla puesta en marcha, el VLT® Micro Drive puede configurarse para funcionar a la perfección incluso en complejas aplicaciones. Cerca de 100 parámetros configurables permiten optimizar el rendimiento energético y el funcionamiento del convertidor.
PCB barnizado de serie
Para los entornos más duros.
Ahorro de espacio gracias al montaje lado a lado
Su compacto diseño de tipo libro permite el montaje lado a lado sin que ello afecte a la potencia.
Mínima penetración de partículas de polvo
El VLT® Micro Drive ha sido diseñado para mantener el sistema de ventilación necesario lejos de los componentes electrónicos. Además, en el interior del convertidor los circuitos impresos están bien protegidos.
RFI integrado
Las interferencias por radiofrecuencia de los cables del motor se limitan mediante el filtro RFI integrado que permite el uso de cables de 15 m (apantallados). Cumple con las normativas europeas.
Funciones de freno integradas
Con las funciones de freno de CC y CA integradas, el VLT® Micro Drive puede transformar la energía cinética de la aplicación en potencia de frenado para disminuir la velocidad del motor. En los convertidores de más de 1,5 kW se incorpora un chopper de frenado.
Opciones de Display
Panel de Control Local Numérico;
- Sin potenciómetro (LCP 11)
- Con potenciómetro (LCP 12)
Kit de motaje remoto con 3 m de cable.
Accesorios
Kit IP21 / NEMA 1.
Kit de placas desacopladoras
Kit Carril DIN para montaje.
Características y ventajas
Alimentación de red (L1, L2, L3)
Tensión de alimentación
1 x 200–240 V ±10%
3 x 200–240 V ±10%
3 x 380–480 V ±10%
Datos de salida (U, V, W):
Tensión de salida.0–100% de tensión de alimentación.
Frecuencia de salida
0–200 Hz (modo VVC+)
0–400 Hz (modo U/f)
Conmutación a la salida
Ilimitada
Tiempos de rampa
0.05–3600 segundos
Entradas digitales:
5 Entradas programables
Lógica PNP o NPN
Nivel de tensión 0–24 V
Entrada de pulsos:
1 entrada programable*
Nivel de tensión 0–24 V DC (PNP lógica positiva)
Frecuencia de entrada de pulsos
20–5000 Hz
* Una de las entradas digitales puede ser utilizada como entrada de pulsos.
Especificaciones
Entrada analógica
2 entradas analógicas
Modos
1 corriente/1 tensión o curriente
Nivel de tensión
0 – 10 V (escalable)
Nivel de corriente
0/4–20 mA (escalable)
Salida analógica
1 salida analógica programable
Rango de corriente en salida analógica 0/4–20 mA
Salida de Relé
1 relé de salida programable (240 VAC, 2 A)
Certificados:CE, C-tick, UL
Comunicación de bus de campo
Protocolo FCModbus
RTUFieldbus