(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Productos
> What VLT is All About - Video
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Documentación
> Contactos
> Cursos de Formación
> e-Commerce
 
 
 
 
 

VLT® Soft Start MCD 100

El MCD 100 es un arrancador compacto y eficiente, para motores de CA hasta 11 kW, debido a su exclusivo diseño de semiconductores.

El MCD 100 verdaderamente es para “instalarlo y olvidarse”. La selección del producto puede hacerse en base a la potencia del motor – exactamente como los tradicionales contactores.

Características y beneficios 

Rango de producto 
1.5 kW (MCD 100-001)
7.5 kW (MCD 100-007)
11 kW (MCD 100-011)

Todos los tamaños están disponibles para tensiones de red hasta 600 V AC.

Principales características 
Los MCD 100 disponen de rampa de tensión en aceleración y deceleración. El tiempo de rampa puede ajustarse individualmente mediante potenciómetros rotativos, desde 0,4 a 10 segundos. El par de arranque puede ser ajustado de 0 al 85% del par en conexión directa.

Principales beneficios

Un robusto diseño de semiconductores - la selección puede realizarse en base a la potencia del motor, lo que permite que la selección sea sencilla. Puede utilizarse en casi un ilimitado número de arranques por hora sin pérdidas de potencia.
Un amplio rango de tensiones de control (24-480 V CA / V CC) – simplifica la selección y permite la reducción del número de códigos en stock. Un diseño tipo contactor, "instalarlo y olvidarse", facilita la instalación y reduce la necesidad  de espacio en panel. Potenciómetros de ajuste controlados digitalmente, aseguran el ajuste preciso y la simplicidad de la instalación.
Diseñados de modo estandar para aplicaciones de carga pesada, simplifica la selección y reduce el riesgo de paradas de producción.