VLT® Compact Starter MCD 200
Debido al amplio uso de la última tecnología, con los nuevos algoritmos de control de semiconductores y los diseños de bypass, el nuevo arrancador suave es muy compacto, y permite una baja disipación de calor, reduciendo las pérdidas.
No hay necesidad de ventilación extra, ni de contactores de bypass. Esto simplifica la instalación y mantiene al mínimo la necesidad de espacio en panel.
Características y beneficios
Rango de producto
7.5 – 110 kW
Versiones
MCD 201 es la versión básica que presenta control por rampa de tensión
MCD 202 es la versión avanzada que presenta control de aceleración por rampa de corriente, control de deceleración por rampa de tensión, y protección de motor.
Principales características
Rangos de corriente para arranques normales y pesados.
Versiones para 200- 575 V CA
Rampas de tensión o rampa de límite de corriente en el arranque.
Protección de motor incorporada.
Diseño compacto con sistema de bypass interno para minimizar las pérdidas de potencia.
Disponible con módulos adicionales para el control remoto y la comunicación serie.
Software para el dimensionado, el control y la monitorización.
Accesorios
El MCD 200 dispone de una gran variedad de accesorios.
Módulos adicionales para facilitar los bus de comunicación serie más esenciales (Profibus, DeviceNet, ModBus)
Un módulo de operador para control remoto, permiten controlar y monitorizar las características del motor, lo cual hace que el MCD200 sea la solución ideal para la instalación en panel.