Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Aplicaciones SBA

Drives en Refrigeración

La inigualable experiencia de Danfoss Drives ha hecho posible que el VLT® se adapte perfectamente a ventiladores, bombas y compresores en todo tipo de sistemas modernos de refrigeración. Refrigeración es un área de negocio global para Danfoss Drives.

Aguas y aguas residuales

La inigualable experiencia de Danfoss Drives ha hecho posible que el VLT® se adapte perfectamente a bombas y soplantes modernos sistemas de aguas y depuración.

Aguas y depuración es un área de negocio global para Danfoss Drives.

HVAC

Danfoss posee una inigualable experiencia en tecnología de avanzados convertidores para aplicaciones HVAC. Esta experiencia se ha empleado en la optimización de las características de los VLT® para que se adapten perfectamente a ventiladores, bombas y enfriadoras de agua (compresores), instalados en edificios con sofisticadas soluciones de HVAC.

Alimentación y Bebidas

Danfoss es la marca preferida entre las compañias líderes del mundo de la alimentación y bebidas.

Danfoss tienen un gran número de convertidores de frecuencia instalados globalmente en el mercado de la industria de la alimentación y bebidas, que no es comparable con ningún otro proveedor, y estamos comprometidos en continuar manteniendo esta posición.

Química

Danfoss Drives ha demostrado ser el proveedor preferido dentro de la industria química durante décadas.

Las inigualables características de fiabilidad y la fuerte organización de ventas y servicio pos-venta, dejan claro a los clientes que su producción no va a verse afectada por paradas debidas al convertidor de frecuencia VLT®. 

Todo el rango 
Danfoss ofrece la máxima fiabilidad con convertidores hasta 1.2 MW y en todo el rango de tensiones hasta 690 V.

Textil

El convertidor VLT® mejora la calidad, productividad y ahorro en costes en la industria textil. 

Danfoss Drives
proporciona un completo rango de convertidores de frecuencia para cumplir con cualquier requerimiento con las aplicaciones de textil. El rango de productos cubre unidades sueltas, así como unidades a la medida del cliente en soluciones de baja potencia.