Categories
> Refrigeration and A/C
> Heating
> VLT® Drives
> Industrial Automation
 
 
 
 
 

MBS 5100, Block-type pressure transmitters for marine applications

Ascending Order18 Item(s)
select
select
select
>060N1004
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1005
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1008
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/4 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1017
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 1,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1018
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 2,50 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1019
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1021
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1034
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1035
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1036
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1037
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1038
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1039
MBS 5100Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1050
MBS 5100Absolute 0,00 - 1,60 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1053
MBS 5100Absolute 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
12