Categories
> Refrigeration and A/C
> Heating
> VLT® Drives
> Industrial Automation
 
 
 
 
 

MBS 3000, Compact pressure transmitters

Ascending Order17 Item(s)
select
select
select
>060G1105
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1106
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 60,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1107
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 100,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1113
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 1,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1121
MBS 3000Gauge (relative) -1,00 - 15,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1122
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 2,50 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1123
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1124
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1125
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1133
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1429
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 1,60 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1430
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1447
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Cable 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1452
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G3723
MBS 3000Gauge (relative) 0,00 - 400,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
12