| 25 Postavka | | | | | | | | | | | | |
| | AFQM 6 | 40 | 20 m3/h | 16 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM 6 | 50 | 32 m3/h | 16 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM 6 | 40 | 20 m3/h | 25 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM 6 | 50 | 32 m3/h | 25 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM 6 | 40 | 20 m3/h | 40 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM 6 | 50 | 32 m3/h | 40 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM | 65 | 50 m3/h | 25 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM | 80 | 80 m3/h | 25 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM | 100 | 125 m3/h | 25 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM | 125 | 160 m3/h | 25 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM | 50 | 32 m3/h | 25 bar | - | - | - | None | - | - | - | |
| | AFQM | 65 | 50 m3/h | 16 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM | 80 | 80 m3/h | 16 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM | 100 | 125 m3/h | 16 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |
| | AFQM | 125 | 160 m3/h | 16 bar | - | - | - | Nedefinirano | - | - | - | |