| 16 Postavka | | | | | | | | |
| | JIP-FW, WG, PN16 | 150 | 1900 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | JIP-FW, WG, PN16 | 200 | 2300 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | JIP-FW, WG, PN16 | 250 | 5100 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | JIP-FW, WG, PN16 | 300 | 9100 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | JIP-FW, WG, PN16 | 350 | 7000 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | JIP-FW, WG, PN16 | 400 | 10400 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | JIP-FW, WG, PN16 | 450 | 26300 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | JIP-FW, WG, PN16 | 500 | 23700 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | FW, WG, PN25 | 150 | 1900 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | FW, WG, PN25 | 200 | 2300 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | FW, WG, PN25 | 250 | 5100 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | FW, WG, PN25 | 300 | 9100 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | FW, WG, PN25 | 350 | 7000 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | FW, WG, PN25 | 400 | 10400 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |
| | FW, WG, PN25 | 450 | 26300 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični / varilni | 2 potni | |