| 12 Postavka | | | | | | | | |
| | JIP-FF, H, PN16 | 100 | 640 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN40 | 15 | 11 m3/h | 40 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN40 | 20 | 15 m3/h | 40 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN40 | 25 | 34 m3/h | 40 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN40 | 32 | 52 m3/h | 40 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN40 | 40 | 96 m3/h | 40 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN40 | 50 | 184 m3/h | 40 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN25 | 100 | 640 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN25 | 65 | 200 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN16 | 65 | 200 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN25 | 80 | 470 m3/h | 25 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |
| | JIP-FF, H, PN16 | 80 | 470 m3/h | 16 bar | 180 °C | Prirobnični | 2 potni | |