| 8 Postavka | | | |
| | Elektromotorni pogon | Elektromotorni pogon za reducirane pipe DN 65-80 in pipe s polnim pretokom DN 65 | |
| | Elektromotorni pogon | Elektromotorni pogon za reducirane pipe DN 100 in pipe s polnim pretokom DN 80 | |
| | Elektromotorni pogon | Elektromotorni pogon za reducirane pipe DN 125-150 in pipe s polnim pretokom DN 100-125 | |
| | Elektromotorni pogon | Elektromotorni pogon za reducirane pipe DN 200 in pipe s polnim pretokom DN 150 | |
| | Elektromotorni pogon | Elektromotorni pogon za reducirane pipe DN 250 in pipe s polnim pretokom DN 200 | |
| | Elektromotorni pogon | Elektromotorni pogon za reducirane pipe DN 300-350 in pipe s polnim pretokom DN 250 | |
| | Elektromotorni pogon | Elektromotorni pogon za reducirane pipe DN 400 in pipe s polnim pretokom DN 300 | |
| | Elektromotorni pogon | Elektromotorni pogon za reducirane pipe DN 400-500 in pipe s polnim pretokom DN 400 | |