| 8 Postavka | | | | |
| | TP 7000 | TP 7000 | Baterijsko napajan programabilni 7 ali 5/2 dnevni prostorski termostat, z vgrajenim tipalom in do 6 različnimi obdobji dnevno. | |
| | TP 7000 | TP 7000 A | Baterijsko napajan programabilni 7 ali 5/2 dnevni prostorski termostat, z vgrajenim in/ali daljinskim tipalom in do 6 različnimi obdobji dnevno. | |
| | TP 7000M | TP 7000M | Omrežno napajan programabilni 7 ali 5/2 dnevni prostorski termostat, z vgrajenim tipalom in do 6 različnimi obdobji dnevno. | |
| | TP 7000M | TP 7000MA | Omrežno napajan programabilni 7 ali 5/2 dnevni prostorski termostat, z vgrajenim in/ali daljinskim tipalom in do 6 različnimi obdobji dnevno. | |
| | TP 5001 | TP5001 | Baterijsko napajan elektronski programabilni prostorski termostat, do 6 različnih nastavitev na dan. Vgrajeno tipalo. | |
| | TP 5001 | TP5001A | Baterijsko napajan elektronski programabilni prostorski termostat, do 6 različnih nastavitev na dan. Vgrajeno in/ali daljinsko tipalo. | |
| | TP 5001M | TP 5001M | Omrežno napajan elektronski programabilni prostorski termostat, do 6 različnih nastavitev na dan. Vgrajeno tipalo. | |
| | TP 5001M | TP 5001MA | Omrežno napajan elektronski programabilni prostorski termostat, do 6 različnih nastavitev na dan. Vgrajeno in/ali daljinsko tipalo. | |