Kategorije
> Ogrevanje
> Frekvenčni pretvorniki in motorna gonila
 
 
 
 
 

003G1485

Karakteristike

Vrednost

Tip AFQM
Koda 003G1485
DN 50
Kvs 32 m3/h
PN 25 bar
Medij Circulation water
Medij alternativa 1 Glycolic water up to 30%
Min. temp. medija 2 °C
Maks. temp. medija 150 °C
Izvedba priključka Prirobnica
dPb 0.2 bar
Mesto vgradnje Prosto
Material Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Funkcija Reg. pretoka z vgrajenim reg. ventilom
Nast. tlaka None
Nominalni pretok 16 m3/h
Qmin 2 m3/h
Maks. pretok 16 m3/h
Maks. Dp 20 bar
Hod 12 mm
Min. faktor kavitacije 0.5