Karakteristike
|
Vrednost
|
|
Tip
|
AFQM 6
|
|
Koda
|
003G1087
|
|
DN
|
50
|
|
Kvs
|
32 m3/h
|
|
PN
|
40 bar
|
|
Medij
|
Obtočna voda
|
|
Medij alternativa 1
|
Voda z glikolom (maks. 30%)
|
|
Min. temp. medija
|
2 °C
|
|
Maks. temp. medija
|
150 °C
|
|
Izvedba priključka
|
Prirobnica
|
|
dPb
|
0.2 bar
|
|
Mesto vgradnje
|
Prosto
|
|
Material
|
Jeklena litina GP240GH (GS-C 25)
|
|
Funkcija
|
Reg. pretoka z vgrajenim reg. ventilom
|
|
Nast. tlaka
|
Nedefinirano
|
|
Nominalni pretok
|
16 m3/h
|
|
Qmin
|
2 m3/h
|
|
Maks. pretok
|
16 m3/h
|
|
Maks. Dp
|
20 bar
|
|
Maks. delovni tlak
|
0
|
|
Hod
|
12 mm
|
|
Min. faktor kavitacije
|
0.5
|
|
Opombe
|
dPb=0,2bar
|
|
EAN
|
5702421809013
|