Karakteristike
|
Vrednost
|
|
Tip
|
XB 30-1
|
|
Koda
|
004B1425
|
|
Maks. delovni tlak
|
25
|
|
Tip
|
XB 30-1 50
|
|
Vrsta priključka
|
Zunanji navoj
|
|
Velikost priključka
|
G 1 A x 50mm
|
|
Število prehodov
|
1
|
|
Število plošč
|
50
|
|
Medij
|
Obtočna voda
|
|
Medij alternativa 1
|
Voda z glikolom (maks. 50%)
|
|
Min. temp. medija
|
-10 °C
|
|
Maks. temp. medija
|
180 °C
|
|
Prenosna površina
|
1.97 m2
|
|
Volumen kanalov
|
1.8 litrov
|
|
Material plošč
|
1.4404 (AISI 316L)
|
|
Tip plošč
|
XB 30
|
|
Višina plošč
|
438 mm
|
|
Širina plošč
|
118 mm
|
|
Skupna dolžina
|
187 mm
|
|
Skupna širina
|
118 mm
|
|
EAN
|
5702421900284
|