Karakteristike
|
Vrednost
|
|
Tip
|
JIP-WW, B, PN25
|
|
Koda
|
065N2137
|
|
DN
|
80
|
|
Kvs
|
470 m3/h
|
|
PN
|
25 bar
|
|
Maks. temperatura
|
180 °C
|
|
Min. temperatura
|
0 °C
|
|
Medij
|
Obtočna voda
|
|
Medij alternativa 1
|
Voda z glikolom (maks. 30%)
|
|
Medij alternativa 2
|
Olje
|
|
Vrsta priključka
|
Varilni
|
|
Izvedba
|
2 potni
|
|
Material telesa ventila
|
P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)
|
|
Vgradna dolžina
|
270 mm
|