Kategorije
> Ogrevanje
> Frekvenčni pretvorniki in motorna gonila
 
 
 
 
 

065N4122

JIP-WC so krogelne pipe z enim varilnim in enim bakrenim priključkom.

Karakteristike

Vrednost

Tip JIP-WC
Koda 065N4122
DN 50
Kvs 184 m3/h
PN 10 bar
Maks. temperatura 130 °C
Min. temperatura 0 °C
Medij Obtočna voda
Medij alternativa 1 Voda z glikolom (maks. 30%)
Medij alternativa 2 Olje
Vrsta priključka Varilni / bakreni
Izvedba 2 potni
Material telesa ventila P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)
Vgradna dolžina 300 mm