Kategorije
> Ogrevanje
> Frekvenčni pretvorniki in motorna gonila
 
 
 
 
 

065N4117

JIP-WC so krogelne pipe z enim varilnim in enim bakrenim priključkom.

Karakteristike

Vrednost

Tip JIP-WC
Koda 065N4117
DN 40
Kvs 96 m3/h
PN 16 bar
Maks. temperatura 130 °C
Min. temperatura 0 °C
Medij Obtočna voda
Medij alternativa 1 Voda z glikolom (maks. 30%)
Medij alternativa 2 Olje
Vrsta priključka Varilni / bakreni
Izvedba 2 potni
Material telesa ventila P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)
Vgradna dolžina 260 mm