Zaradi vse večjih zahtev po izboljšani učinkovitosti in zanesljivosti frekvenčnih pretvornikov OEM proizvajalci, izdelovalci omar in končni uporabniki iščejo nove tehnologije, ki bi prihranile energijo, znižale stroške in kompleksnost rešitev za zagotavljanje dolgoročnega delovanja brez težav.
VLT® frekvenčni pretvorniki v novem D ohišju so med najmanjšimi v svojem razredu. Hkrati nudijo tudi vrsto možnosti, ki omogočajo višjo učinkovitost in boljšo varnost, kar uporabnikom omogoča znižanje začetnih in obratovalnih stroškov.
Frekvenčni pretvorniki moči od 90 kW do 315 kW z vgrajenimi opcijami za zniževanje stroškov
Frekvenčni pretvorniki v novem D ohišju moči od 90 kW do 315 kW so na željo kupca lahko že tovarniško opremljeni z varovalkami, na voljo pa bodo tudi omrežno stikalo, kontaktor in odklopnik. S tem odpade potreba po vgradnji dodatnih zunanjih komponent.
Vsi frekvenčni pretvorniki v novem D ohišju imajo standardno dodatno lakirana tiskana vezja, ki podaljšujejo življenjsko dobo in robustnost frekvenčnega pretvornika
90% toplotnih izgub se odvede preko hladilnega kanala na hrbtni strani
Frekvenčni pretvorniki v novem D ohišju se ponašajo z unikatnim in inovativnim Danfossovim konceptom hlajenja preko kanala na hrbtni strani. Zaradi tega se stroški same namestitve in stroški obratovanja znatno znižajo.
Hladilni zrak s pomočjo ustrezno speljanega kanala na hrbtni strani potuje ob hladilnem rebru enote in zato le majhen del zraka potuje preko elektronskih komponent. Na ta način se 90 % generiranih toplotnih izgub takoj odvede iz enote, kar izboljšuje zanesljivost in podaljšuje življenjsko dobo frekvenčnega pretvornika. Tesnilo razreda IP54 med hrbtnim kanalom in elektronskim delom VLT® pretvornika pomembno pomaga pri zmanjševanju porasta temperature in onesnaženja elektronskih komponent.
Dobavljivost
Frekvenčni pretvorniki z napajalno napetostjo od 380 V do 500 V so v prodaji od decembra 2011. Enote z napajalno napetostjo od 525 V do 690 V bodo v prodaji letos poleti skupaj z drugimi opcijami (omrežno stikalo, kontaktor in odklopnik).