(SI) Danfoss Slovenija
Novice
> Novice
> Poslovanje & Finance
> Proizvodi
> Dogodki & Razstave
> Globalni časopis
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Acroni uspešno optimiziral sušilne peči s pregradnjo frekvenčnih pretvornikov

3. november 2009
Zaradi neekonomičnosti, energetske potratnosti in okvar sušilnih peči na zemeljski plin, se je podjetje Acroni d.o.o. odločilo za predelavo peči. Regulacija tlakov, ki je bila pri pečeh izvedena z elektropnevmatsko krmiljenimi loputami, so optimizirali s pregradnjo frekvenčnih pretvornikov. Za to inovacijo je Acroni prejel priznanje Območne zbornice za Gorenjsko za najbolj inovativno gorenjsko podjetje.

VLT® Mehki zagon MCD 500

Danfossov novi mehki zagon VLT® MCD 500 je vsestranska rešitev za lažje zaganjanje motorja z naprednim zagonom in zaustavitvijo, zaščitnimi možnostmi AAC (Adaptive Acceleration Control), vgrajenimi delta povezavami, štiri-stopenjskim grafičnim zaslonom in raznovrstnim programiranjem namestitvenih menijev.  

Novi VLT® MCD 500 je napredna in inteligentna rešitev za zagon vašega motorja, ki stalno spremlja njegovo delovanje, da bi prilagodil in oplemenitil dinamiko motorja.

AAC princip samodejno izbere in prilagodi najboljši profil in aplikacijo za zaganjanje in zaustavljanje motorja. Meri in spremlja njegovo dinamiko in glede na rezultate daje odziv, ki omogoča nenehno izboljševanje pri delovanju.

MCD 500 pokriva razpon od 21 do 1600 A. (7.5 – 800 kW) in ponuja različice za celoten razpon napetosti od 200 do 690 VAC. Moč motorja je lahko povečana tudi na 1.2 MW pri uporabi notranje delta povezave.