(SI) Danfoss Slovenija
Ogrevanje
> Vstopite v Danfoss ogrevanje
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss ogrevanje

Danfoss ogrevanje je vodilno podjetje v ogrevalni industriji in nudi širok izbor izdelkov in rešitev uporabnih v generaciji, distribuciji in uporabi toplote za doseganje udobja in prihrankov energije v domovih in poslovnih zgradbah.

S kontinuiranimi izboljšavami izdelkov in storitev želimo zgraditi tesne vezi s kupci in poslovnimi partnerji v celotni verigi.

Proizvodnja je organizirana v več kot 10 državah, prodajne organizacije in agenti pa so zastopani na ogrevalnih tržiščih po vsem svetu.

Za profesionalne uporabnike

Na tem mestu lahko poiščete podrobnejše podatke o naših izdelkih in aplikacijah.

Obletnica Danfoss Trate

Podatki o tovarni Danfoss Trata.

Novice

Lahko se naročite na naša obvestila… - ali pa poiščete novice o našem podjetju, izdelkih ali kampanjah...

VLT® Mehki zagon MCD 500

Danfossov novi mehki zagon VLT® MCD 500 je vsestranska rešitev za lažje zaganjanje motorja z naprednim zagonom in zaustavitvijo, zaščitnimi možnostmi AAC (Adaptive Acceleration Control), vgrajenimi delta povezavami, štiri-stopenjskim grafičnim zaslonom in raznovrstnim programiranjem namestitvenih menijev.  

Novi VLT® MCD 500 je napredna in inteligentna rešitev za zagon vašega motorja, ki stalno spremlja njegovo delovanje, da bi prilagodil in oplemenitil dinamiko motorja.

AAC princip samodejno izbere in prilagodi najboljši profil in aplikacijo za zaganjanje in zaustavljanje motorja. Meri in spremlja njegovo dinamiko in glede na rezultate daje odziv, ki omogoča nenehno izboljševanje pri delovanju.

MCD 500 pokriva razpon od 21 do 1600 A. (7.5 – 800 kW) in ponuja različice za celoten razpon napetosti od 200 do 690 VAC. Moč motorja je lahko povečana tudi na 1.2 MW pri uporabi notranje delta povezave.