VLT Drives
> VLT Drives
> Izdelki
> Kontakt
> Dokumentacija
> Konfigurator proizvodov VLT® Drives
> Pridobivanje programske opreme
> Servis in podpora
> Sistemski partnerji
> Novice
> Zavezani energijski učinkovitosti
> Prijavite se na VLT Drives mesečne novice
> Igra Božični koledar
 
 
 
 
 

Frekvenčni pretvorniki

Frekvenčni pretvorniki VLT® Refrigeration Drive FC 103 so namenjeni krmiljenju delovanja črpalk, ventilatorjev in kompresorjev. Na voljo so v različni...
Danfoss Drives je z uporabo najnovejših tehnologij in komponent uspel razviti frekvenčne pretvornike velikih moči, ki so najmanjši, najlažji in najbol...
VLT® HVAC Drive je namenski frekvenčni pretvornik za gretje, ventilacijo in klimatizacijo (HVAC). Poleg širokega izbora standardnih možnost...
VLT Low Harmonic Drive (LHD) je frekvenčni pretvornik, ki je zgrajen na močnostni in krmilno-regulacijski zasnovi nove generacije VLT pretvornikov. Pr...
Danfoss VLT® AQUA Drive je specializirani frekvenčni pretvornik, namenjen uporabi v industriji predelave vode in odpadnih voda. Poleg širokega izbora ...
Danfossovi Frekvenčni pretvorniki VLT 12-Pulse Drive so izjemno učinkovita, robustna, predvsem pa cenovno ugodna rešitev za zahtevne industrijske apli...
VLT® AutomationDrive predstavlja koncept pogonske naprave, ki nadzoruje cel niz aplikacij; od standardnih do servo aplikacij, na katerem ko...
VLT® 2800 serija je med najmanjšimi večnamenskimi frekvenčnimi pretvorniki na trgu. Zamišljena je za montažo enega ob drugem zaradi prihran...
VLT® Micro Drive je univerzalni frekvenčni pretvornik, ki lahko uravnava delovanje izmeničnih motorjev do 22.0 kW. To je majhen pretvornik ...