VLT® Drives
> VLT® Drives
> Izdelki
> Kontakt
> Dokumentacija
> Konfigurator proizvodov VLT® Drives
> Pridobivanje programske opreme
> Servis in podpora
> Sistemski partnerji
> Novice
> Zavezani energijski učinkovitosti
> Prijavite se na VLT Drives mesečne novice
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Manjše D ohišje

17. maj 2012
Frekvenčni pretvorniki v novem D ohišju  so do 67 % manjši od svojih predhodnikov. Hkrati pa ohranjajo visoko zmogljivost, zanesljivost in kompaktne dimenzije v razredu moči od 90 kW do 315 kW. Zaradi energijske učinkovitosti frekvenčni pretvorniki VLT® prispevajo k zmanjšanju začetnih stroškov hladilnih sistemov za omare in stikalne prostore z inovativnim konceptom hlajenja preko kanala na hrbtni strani.