Značilnosti in prednosti
Razpon moči
1 x (200–240) V~0,18 kW–2,2 kW
3 x (200–240) V~0,25 kW –3,7 kW
3 x (380–480) V~0,37 kW–22.o kW
VLT® Micro Drive izvirni VLT® frekvenčni pretvornik z neprekosljivo zanesljivostjo, strnjeno v funkcionalnost in neverjetno enostavno uporabo. Številke sponk se označujejo enako kot pri preostalih članih družine VLT®.Kljub kompaktnosti in enostavni uporabi, zagotavlja VLT® Micro Drive brezhibno delovanje tudi pri zapletenih sistemih. Za optimizacijo energetske učinkovitosti in delovanja je na razpolago približno 100 parametrov.
Standardno prevlečeno tiskano vezje
Za zahtevna okolja.
Dejanski prihranek prostora z montažo eden poleg drugega
Kompaktna oblika ohišja knjižne izvedbe omogoča montažo eden poleg drugega (kot knjige na polici), brez zmanjšanja zmogljivosti.
Minimalen prodor prahu
VLT® Micro Drive je zasnovan tako, da prepreči približevanje prisilne ventilacije elektroniki. Plošče tiskanega vezja so dobro zaščitene znotraj frekvenčnega pretvornika.
Vgrajen RFI
RFI filter omogoča priklop motornih kablov (oklepljenih) dolžine 15 m, ker zmanjšuje motnje iz kablov. Izpolnjuje EU standarde.
Vgrajene zavorne funkcije
Z vgrajenimi funkcijami za enosmerno oziroma izmenično zaviranje, VLT® Micro Drive pretvarja kinetično energijo aplikacije v zavorno silo, ki upočasni motor. Zavorni modul se vgrajuje v frekvenčne pretvornike od 1,5 kW navzgor.
Opcije zaslona
Numerični lokalni krmilni zaslon
- Brez potenciometra (LCP 11)
- S potenciometrom (LCP 12)
Komplet za montažo krmilnega zaslona z 3 m kabla
Dodatne možnosti
NEMA 1 komplet
Plošča za razbremenitev kabla
Komplet za montažo na perforirano (DIN) letev
(okvir m1 in m2)
IP21 (okvir m1, m2 in m3)
Tehnični podatki
Napajanje (L1, L2, L3):
Napajalna napetost
1 x (200–240) V ±10%
3 x (200–240) V±10%
3 x (380–480) V ±10%
Izhodni podatki (U, V, W):
Izhodna napetost 0 – 100 % napajalne napetosti
Izhodna frekvenca
0 Hz – 200 Hz (VVC+ način), 0 Hz – 400 Hz (U/f način)
Vklapljanje na izhodu
Neomejeno
Časi rampe
0,05 sekunde – 3600 sekund
Digitalni vhodi:
Število programljivih vhodov
5
Logika
PNP ali NPN
Nivo napetosti
0 V – 24 V
Impulzni vhodi:
Število programljivih vhodov
1*
Nivo napetosti
0 V – 24 V (PNP pozitivna logika)
Impulzna vhodna frekvenca
20 Hz – 5000 Hz
* Eden od digitalnih vhodov se lahko uporablja kot impulzni vhod
Analogni vhod:
Število analognih vhodov 2
Načini delovanja
1 tok/1 napetost ali tok
Nivo napetosti
0 V – 10 V (z možnostjo uravnavanja)
Nivo toka
0/4 – 20 mA (z možnostjo uravnavanja)
Analogni izhod:
Število programljivih analognih izhodov 1
Razpon moči toka na analognem izhodu
0/4 – 20 mA
Relejni izhodi
Programljivi relejni izhod 1 (240 V~ / 2 A)
Odobritve
CE, C-kontrolni znak, UL
Komunikacijski vodila
Protokol FC
Modbus RTU