VLT® Drives
> VLT® Drives
> Izdelki
> Kontakt
> Dokumentacija
> Konfigurator proizvodov VLT® Drives
> Programska podpora
> Pridobivanje programske opreme
> Servis in podpora
> Sistemski partnerji
> Novice
> Zavezani energijski učinkovitosti
> Prijavite se na VLT Drives mesečne novice
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® frekvenčni pretvorniki - vodilni na področju pogonske tehnike

VLT® frekvenčni pretvorniki so elektronske naprave za regulacijo hitrosti vrtenje in momenta asinhronskih elektromotorjev, ter pozicioniranje in sinhroniziranje elektromotornih pogonov. Skupaj z motornimi gonili Bauer tvorijo učinkovito in varčno rešitev.
 
Danfoss Drives zagotavlja prilagodljive, uporabniško prijazne in vzdržljive rešitve za vodenje električnih motorjev - izdelano, preizkušeno in odpremljeno v nekaj dneh.

Znižajte stroške - varčujte z viri - varujte okolje

Cene energije so vsako leto višje. Zato se vse več tovarn, trgovin in obrtnikov odloča za varčevanje z energijo. Uporabniki lahko svoje obratovalne stroške tako kljub vedno višjim cenam ohranijo ali pa jih celo znižajo. Proizvajalci strojev in naprav, ki imajo nižjo porabo energije in zato nižje stroške za energijo, imajo tako pomembno konkurenčno prednost.

High Power Drives

Frekvenčni pretvorniki velikih moči do 1.400 kW !

Naročite se na Danfoss VLT Drives mesečne novice

Na področju pogonske tehnike so edina stalnica novosti. Tega se zavedamo tudi pri nas, zato se stalno izboljšujemo in nadgrajujemo. Da boste lahko sledili vsem novostim, se naročite na Danfoss VLT Drives novice. Enkrat mesečno boste prejemali kratka elektronska sporočila z zanimivimi in uporabnimi informacijami, z njimi boste lahko sledili novostim in dogodkom, izvedeli koristne napotke v zvezi s frekvenčnimi pretvorniki, in še marsikaj. Ne odlašajte, kliknite na spodnjo povezavo in postanite prejemnik koristnih vsebin.

VLT® Mehki zagon MCD 500

Danfossov novi mehki zagon VLT® MCD 500 je vsestranska rešitev za lažje zaganjanje motorja z naprednim zagonom in zaustavitvijo, zaščitnimi možnostmi AAC (Adaptive Acceleration Control), vgrajenimi delta povezavami, štiri-stopenjskim grafičnim zaslonom in raznovrstnim programiranjem namestitvenih menijev.  

Novi VLT® MCD 500 je napredna in inteligentna rešitev za zagon vašega motorja, ki stalno spremlja njegovo delovanje, da bi prilagodil in oplemenitil dinamiko motorja.

AAC princip samodejno izbere in prilagodi najboljši profil in aplikacijo za zaganjanje in zaustavljanje motorja. Meri in spremlja njegovo dinamiko in glede na rezultate daje odziv, ki omogoča nenehno izboljševanje pri delovanju.

MCD 500 pokriva razpon od 21 do 1600 A. (7.5 – 800 kW) in ponuja različice za celoten razpon napetosti od 200 do 690 VAC. Moč motorja je lahko povečana tudi na 1.2 MW pri uporabi notranje delta povezave.