Novosti
> Proizvodi
> Događaji i izložbe
> Poslovanje i Finasije
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Uskoro: HVAC seminar

15. mart 2010
Pre dvadesetak godina postali smo pioniri u pružanju sveobuhvatnog rešenja i započeli smo masovnu proizvodnju specijalizovanog frekventnog pretvarača za HVAC (KGH) aplikacije VLT ® HVAC Drive.

VLT ® HVAC Drive je jedinstven proizvod firme Danfoss, koji konkurenti sada pokušavaju da kopiraju.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i detaljnom poznavanju HVAC (KGH) aplikacija, mi razvijamo pouzdane i jednostavne za rukovanje frekventne pretvarače koji zadovoljavaju sve potrebe i zahteve kupaca.

VLT ® Drives je vodeći dobavljač frekventnih pretvarača u svetu - a sve zahvaljujući zadovoljnim kupcima.

Danas VLT ® Drives pokriva opseg snage od 0,18 kW do 1,4 MW.

Da li znate da samo sa VLT ® Drives možete biti sigurni da su ispunjeni svi HVAC (KGH) standardi i zahtevi i da su opisani u uputstvu?

Specijalno za Vas pripremili smo specijalizovani članak. Pratite linkove ...

Zainteresovani za više informacija?

Uskoro…