VLT® Drives
> Drives Solutions
> Proizvodi
> Kontakt
> Programski Paketi
> Vesti
> Dokumentacija
> Danfoss sistem-partneri u Srbiji
> Danfossovi servis-partneri u Srbiji
> Danfossovi sistem-partneri u BiH
> Danfossovi sistem-partneri u Crnoj Gori
> Danfossovi sistem-partneri u Makedoniji
> Kontaktirajte nas!
> Posvećenost energetskoj efikasnosti
> Prijava za VLT Newsletter inMotion
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT Drives: DOPUNA OPŠTIH USLOVA ISPORUKE I GARANCIJE

27. maj 2008
Obaveštenje o dopunama naših Opštih uslova isporuke i garancije:



1. Male porudžbine
Za porudžbine manje od 500 EUR, manipulativni trošak iznosi 30 EUR.

2. Storniranje porudžbine ili pozicije
Trošak storniranja porudžbine, ili pozicije u porudžbini je 20 EUR.

3. Vraćanje proizvoda (svi maniplativni troškovi su izraženi u procentu nabavne cene):
- Proizvod u originalnom pakovanju, vraćen u roku do 30 dana od datuma isporuke: 15%
- Otpakovan proizvod, ali neupotrebljen, vraćen u roku do 30 dana od datuma isporuke: 25%
- Otpakovan proizvod, ali neupotrebljen, vraćen u roku do 90 dana od datuma isporuke: 50%
- Upotrebljene proizvode i proizvode starije od 90 dana ne primamo nazad.

4. Hitne isporuke
U slučaju nestandardne (hitne) isporuke, refakturišemo stvarni trošak transporta i logistike.

5. Produžena garancija
Standardna garancija je 18 meseci od datuma proizvodnje. Nudimo Vam  produženu garanciju.  Trošak je  1 % za svakih dodatnih 6 meseci.  Maksimalna garancija je  5 godina, tj. 7%.


Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte nas.

Inženjer prodaje, Marko Cvrkota, telefoni: 011 2098 571; 060 2098 571

Tehnička podrška, Tibor Doža, telefoni: 011 2098 572; 060 2098 572