http://www.danfoss.com/Russia/feeds/Corporate_RSS_Feed.htm Danfoss Корпоративные новости Получайте свежую информацию от Danfoss. 15 Fri, 20 Nov 2009 07:20:05 GMT Опция PROFINET для преобразователя частоты VLT® AutomationDrive http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=64EE53EF-640C-421D-AF2B-10529DDEC0E5 Fri, 20 Nov 2009 07:20:05 GMT Новости компании {64EE53EF-640C-421D-AF2B-10529DDEC0E5}
Опция VLT® PROFINET позволяет интегрировать преобразователь частоты в сети по протоколу PROFINET.

]]>
Danfoss построит новый завод в Нижегородской области http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=BF24A7D4-2980-476B-8BFD-5510DD47CE69 Wed, 11 Nov 2009 14:39:03 GMT Новости компании {BF24A7D4-2980-476B-8BFD-5510DD47CE69}
Общий объем инвестиций концерна Danfoss в России составляет  более 50 млн. евро.

]]>
Новые коды редукционных клапанов 7bis и 11bis http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=23BD1A8B-FD53-49D5-805A-753666EAF9C8 Wed, 11 Nov 2009 11:38:37 GMT Новости компании {23BD1A8B-FD53-49D5-805A-753666EAF9C8}
Уважаемые господа! Согласно требованиям законодательства РФ в продукцию внесены изменения – на корпусах редукционных клапанов тип 7bis и 11bis внесен логотип.

]]>
По итогам конференции «Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности» http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=9141CC1E-2D5B-4A71-9A7F-8CB72DFA01C4 Tue, 10 Nov 2009 07:45:20 GMT Новости компании {9141CC1E-2D5B-4A71-9A7F-8CB72DFA01C4}
В конце октября в здании столичной мэрии прошла XXVI выставка-конференция "Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности".

]]>
Приводы VLT® с низким напряжением питания заменяют дорогостоящие высоковольтные привода http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=4FA73C70-065D-4B1F-90A3-D585291A34C1 Tue, 10 Nov 2009 07:11:08 GMT Новости компании {4FA73C70-065D-4B1F-90A3-D585291A34C1}
Стандартные низковольтные приводы VLT® легко заменяют дорогостоящие высоковольтные привода. Это утверждение было еще раз подтверждено в применении на глубинном насосе в скважине по добыче сырой нефти.

]]>
Семинар по приводной технике VLT® http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=49552D98-C866-442C-BDC1-DC411220A328 Thu, 29 Oct 2009 12:08:55 GMT Новости компании {49552D98-C866-442C-BDC1-DC411220A328}
10 ноября на территории московского офиса Данфосс пройдет образовательный семинар: «Обзор приводной техники VLT® компании Данфосс для работы в вентиляционных и насосных системах.

]]>
Привод VLT® в компактном исполнении с классом защиты IP55/IP66 мощностью от 0,25 кВт http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=80E12B61-3293-4351-8A2D-5A9CAA583472 Tue, 13 Oct 2009 07:10:53 GMT Новости компании {80E12B61-3293-4351-8A2D-5A9CAA583472}
Привода Данфосс серий FC мощностью от 0,25 кВт стали доступны в компактном корпусе типоразмера А4 с классом защиты IP55/66.

]]>
Ставка на энергоэффективность выведет российский ЖКХ на новый уровень http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=85275E26-6107-493B-B701-C9B7F3A62403 Mon, 12 Oct 2009 09:25:04 GMT Новости компании {85275E26-6107-493B-B701-C9B7F3A62403} В конце сентября президент России Дмитрий Медведев посетил Курчатовский институт, где обсуждалась тема повышения энергоэффективности российской экономики. Обновление программы Danfoss.C.O. http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=0540A7FE-51E3-47B7-9657-9F14789C4B88 Fri, 09 Oct 2009 09:27:39 GMT Новости компании {0540A7FE-51E3-47B7-9657-9F14789C4B88} Произошло обновление программы Danfoss. C. O. для расчета систем отопления версии 3. 6. Расширение линейки мотор-редукторов Bauer http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=07076A50-8782-4E1A-A54F-ADF22EAC76DC Fri, 09 Oct 2009 09:09:33 GMT Новинки продукции {07076A50-8782-4E1A-A54F-ADF22EAC76DC}
Отдел приводной техники сообщает о расширении линейки мотор-редукторов Bauer. Теперь мотор-редукторы Bauer могут быть агрегатированы с электродвигателями мощностью до 90 кВт включительно.

]]>
Датчик MBT 3270 теперь может использоваться при температурах до 300 °C http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=7F7979B9-3D2C-445C-B530-D56BE5289B38 Fri, 09 Oct 2009 08:18:46 GMT Новинки продукции {7F7979B9-3D2C-445C-B530-D56BE5289B38}
Один из потенциальных клиентов Danfoss решил приобрести температурный датчик с малым временем реакции как раз в тот момент, когда компания занималась техническими изменениями датчика MBT 3270.

]]>
Danfoss обеспечивает безопасность и гигиеничность стерилизационных аппаратов http://www.danfoss.com/Russia/NewsAndEvents/News/?ArticleId=CEFD5A04-41D2-4E40-9925-20B7C7165220 Thu, 08 Oct 2009 11:07:55 GMT Новости компании {CEFD5A04-41D2-4E40-9925-20B7C7165220}
Медики используют автоклавы для стерилизации медицинского и стоматологического оборудования для защиты организма пациента от попадания опасных микробов.

]]>