Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

"Данфосс" представил технические решения при модернизации систем теплоснабжения в ЖКХ

04 июня 2009
1-2 июня в Москве при поддержке Министерства экономического развития и Федеральной службы по тарифам прошел Всероссийский практический семинар «Нормативно-правовое обеспечение регулирования в сфере ЖКХ». Более двухсот представителей администраций муниципальных образований, объединений собственников жилья и бизнес структур сферы ЖКХ участвовали в этом семинаре.
Во второй день мероприятия состоялся круглый стол «Инвестиции в ЖКХ: ограничения и возможности». На нем крупнейшие российские и международные инвестиционные и консалтинговые компании выступали с различными предложениями. Инновационный производственный сектор на круглом столе представляла компания «Данфосс» — ведущий международный концерн по производству энергосберегающего оборудования для систем отопления и теплоснабжения зданий.

Тема выступления Михаила Шапиро, генерального директора ООО «Данфосс», касалась технических решений при модернизации систем теплоснабжения в ЖКХ. Концепция комплексного внедрения энергосберегающих технологий в многоквартирных домах давно с успехом реализуется компанией «Данфосс» в рамках программ, направленных на энергосбережение как в России, так и по всему миру. Комплексное решение «Данфосс» в техническом плане универсально: оно позволяет создавать унифицированные решения для как производства, так и для монтажа, позволяет комплексно внедрять энергосберегающие технологии в самых масштабных проектах. Например, в рамках федеральной программы по капитальному ремонту.

Основной элемент комплекса энергосберегающих мероприятий — это замена устаревших как морально, так технически существующих узлов смешения на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП). В них регулирование параметров теплоносителя, идущего из теплосети, зависит от температуры поступающего наружного воздуха. Вместе с установленными на стояках системы отопления автоматическими балансировочными клапанами такое техническое решение дает 20-25% экономии тепла.

Еще на 15-20% повышает потенциал энергосбережения установка радиаторных терморегуляторов на каждом отопительном приборе индивидуальных поквартирных счетчиков тепла. А суммарно возможность экономии тепла при комплексном внедрении энергосберегающего оборудования составляет 35-45%.
Существующие проблемы при проведении капитального ремонта жилых домов, эффективность различных технических решений по энергосбережению, схемы финансирования энергосберегающих проектов — эти и другие вопросы, поднятые «Данфосс», вызвали бурную дискуссию.

Также Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Данфосс», представил рабочую схему использования инструментов датского Экспортного кредитного фонда (EKF) и российских банковских структур для поддержки инвестиционных проектов в сфере энергосбережения. Как известно, EKF представляет датским компаниям, работающим на российском рынке, страховые гарантии коммерческих и даже политических рисков.

Многие администрации муниципальных образований, теплогенерирующих и теплосетевых компаний во время круглого стола и всего семинара заинтересовала возможность участия «Данфосс» в реализации программ повышения энергоэффективности на основе комплексного подхода, предложенного компанией. Этот интерес участников всероссийского семинара, проявленный к концепции «Данфосс» по комплексной модернизации систем центрального отопления, которые дают до 45% экономии тепловой энергии, свидетельствует о том, что даже в не самые благоприятные времена и власть, и бизнес работают над решением проблем энергосбережения.


Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.