Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Капремонт домов в столице — по технологиям «Данфосс»

29 апреля 2009
По поручению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы компания «Данфосс» провела семинар для проектировщиков.
Москва, 14 апреля 2009 — Власти Москвы в целях качественного выполнения программы капитального ремонта старого жилого фонда используют опыт ведущего российского производителя энергосберегающего оборудования для систем отопления и теплоснабжения зданий, компании «Данфосс».

14 апреля 2009г. специалисты компании провели семинар для представителей проектных организаций на базе собственного обучающего центра «Данфосс» в Нахабино, Московская область. Ранее, на совещании в ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК») 8 апреля, руководству компании было поручено провести данное мероприятие представителями Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.

В программу семинара вошла поэтапная разработка проекта по привязке автоматизированных узлов управления на базе типового альбома АУУ, разработанного ГУП «Мосжилниипроект», для капитального ремонта домов в рамках реализации Постановления Правительства г. Москва № 1032-ПП «О городской программе по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Москвы» по адресной программе 2009 года. Во время семинара специалисты «Данфосс» показали, как осуществить привязку типовых проектов АУУ в полном соответствии с рекомендациями ОАО «МОЭК».

Реализованные ранее компанией «Данфосс» проекты по модернизации тепловых сетей в России показали экономический эффект за счет энергосбережения в первый же год от 22% до 45% от объема капиталовложений на различных объектах.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.