Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Опция PROFINET для преобразователя частоты VLT® AutomationDrive

20 ноября 2009
Опция VLT® PROFINET позволяет интегрировать преобразователь частоты в сети по протоколу PROFINET. Обновленная опция дает возможность в полной мере использовать все возможности последнего поколения PROFINET (v. 2.2).
PROFINET был разработан в 2003 году и на сегодняшний день является надежным и проверенным способом организации промышленных сетей. Он сочетает в себе скорость и удобство Ethernet, а так же надежность и качество ProfiBus. На базе PROFINET работает множество современных контроллеров (PLC) и систем управления верхнего уровня (SCADA).

Использование данной опции позволяет организовать сеть с временем обмена посылками, содержащими значения параметров преобразователя, равным всего 1 мс. Это дает возможность сетевого управления группой приводов в режиме реального времени, практически в любом технологическом процессе и применении.

Встроенный веб-сервер позволяет вести удаленную диагностику и управление всеми параметрами преобразователя частоты. Так же существует возможность организации рассылки электронных сообщений (e-mail) содержащих сведения о работе устройства, например, в случаи возникновения аварии или наоборот исправной работы.

Наличие двух портов для подключения RJ45 разъемов (сетевых разъёмов Ethernet) значительно облегчает подключение опции и прокладку сетевых коммуникаций. А наличие встроенного коммутатора (swich) дает возможность не использовать внешние устройства: хабы или свичи.

В опции реализованы и поддерживаются протоколы:
PROFINET – для управления преобразователем частоты и его параметрированием;
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – для диагностики, например, посредством встроенного веб-сервера;
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – для отправки информационных писем (e-mail);
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – для автоматической конфигурации IP адресации;
FTP (File Transfer Protocol) – для выгрузки и загрузки файлов;
TCP/IP – для облегченного доступа к параметрам и возможности настройки преобразователя через MCT 10.

Код заказа опции:
130B1135        MCA120 PROFINET без покрытия
130B1235        MCA120 PROFINET с покрытием (по классу 3C3 / IEC 60721-3-3) для применений в жестких условиях

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.