Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Повышение цен на радиаторные терморегуляторы и частично на балансировочную арматуру с 9 марта 2010 года

09 февраля 2010
Сообщаю Вам, что компания Данфосс с 9 марта 2010 года повышает цены на всю номенклатуру радиаторных терморегуляторов и частично на балансировочную арматуру.
Происходит следующее увеличение стоимости:

  • 5% на все радиаторные терморегуляторы, клапаны и запорную арматуру PL03;
  • 3% на клапаны ASV-PV, Ду = 50 -100 мм;
  • 3% на клапаны AB-QM, Ду = 40-150 мм;
  • 3% на клапаны MSV-F2 всех типоразмеров и исполнений.

Цены на остальные типы балансировочной арматуры остаются без изменений.  

В приложении Вы можете найти excel-версии соответствующих разделов прайс-листа с обновленными ценами, которые вступят в силу с 9 марта 2010 года.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.