Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss MBS 1700 и 1750

Прочная конструкция для надежных измерений: новые бюджетные преобразователи давления Danfoss MBS 1700 и 1750

06 июля 2010
Возможно, что через несколько лет Вы забудете, что используете для измерения давления преобразователь Danfoss MBS 1700, поскольку он не будет напоминать о себе. Мы разработали его для бесперебойной работы в течение многих лет.
Направление «Промышленная автоматика» концерна Danfoss предлагает привлекательные по цене преобразователи давления MBS 1700 и 1750, разработанные на базе хорошо зарекомендовавшей себя серии MBS 3000. Новые устройства могут использоваться практически в любых отраслях промышленности, где требуется измерять давление до 400 бар.

Чувствительный элемент выполнен по пъезорезистивной технологии на основе кристалла монокристаллического кремния и защищен силиконовым гелем и мембраной из кислотостойкой нержавеющей стали. Все чувствительные элементы термокомпенсированы и откалиброваны с помощью лазера. Эта технология позволяет получить следующие преимущества в сравнении со стандартным сенсором типа кремний на сапфире (КНС):
  • минимальные гистерезисные явления под действием температуры и давления;
  • долговременная стабильность градуировочной характеристики;
  • минимальное влияние температуры на точность;
  • устойчивость к гидроударам и пульсациям давления;
  • способность к 6 кратным статическим перегрузкам.

Преобразователи давления Danfoss MBS 1700 и 1750 поставляются с популярным токовым выходным сигналом 4 – 20 мА, удобным для электромонтажных работ штекером DIN 43650 и штуцерами распространенных типоразмеров G 1/4A и G 1/2A. Все это делает новый продукт легко применимым в большинстве задач измерения давления.

Среди других преимуществ новых преобразователей давления Danfoss MBS 1700 и 1750 можно выделить:

  • прочный цельнометаллический корпус;
  • нейтрализующий гидроудары встроенный демпфер пульсаций в MBS 1750;
  • великолепные показатели электромагнитной совместимости;
  • высокая виброустойчивость.

Используя более чем 30 летний опыт в разработке средств измерения для судостроения и мобильной гидравлики и других отраслей промышленности, Danfoss предлагает на рынке уникальный продукт по соотношению высоких потребительских качеств и доступной цены.

Номенклатура MBS 1700 и 1750

Диапазон измерений, бар Выходной сигнал Присоединение давления Код для заказа Цена, Евро без НДС
0 – 6 4 – 20 мА G 1/4 060G6100 67
0 – 10 4 – 20 мА 060G6101 67
0 – 16 4 – 20 мА 060G6102 67
0 – 25 4 – 20 мА 060G6103 67
0 – 6 4 – 20 мА G 1/2 060G6104 67
0 – 10 4 – 20 мА 060G6105 67
0 – 16 4 – 20 мА 060G6106 67
0 – 25 4 – 20 мА 060G6107 67
0 – 60 4 – 20 мА G 1/4 с уплотнительным кольцом 060G6108 82
0 – 100 4 – 20 мА 060G6112 82
0 – 160 4 – 20 мА 060G6109 82
0 – 250 4 – 20 мА 060G6110 82
0 – 400 4 – 20 мА 060G6111 82

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.