Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss обеспечивает безопасность и гигиеничность стерилизационных аппаратов

08 октября 2009
Медики используют автоклавы для стерилизации медицинского и стоматологического оборудования для защиты организма пациента от попадания опасных микробов. На протяжении последних 10 лет крупнейшая бразильская компания по производству автоклавов пользуется продукцией Danfoss для создания надежной и безопасной техники.
Как автоклавы спасают жизни

Несмотря на кажущуюся простоту автоклавов, от них зависит вся деятельность больницы или стоматологической клиники, ведь именно это устройство предотвращает попадание в организм человека опасных микробов и обеспечивает стерильность инструментов. Но как именно оно работает?

После использования медицинские или стоматологические инструменты помещаются в автоклав, в котором все возбудители инфекции, такие как бактерии, вирусы и другие опасные микроорганизмы уничтожаются паром и водой, нагретыми до высоких температур (134 °C и выше) под высоким давлением.

Жесткие отраслевые стандарты

Крайне важно, чтобы все компоненты работали исправно и надежно, ведь даже небольшая трещина может привести к попаданию инфекции. Поэтому каждый датчик и клапан Danfoss должен соответствовать жестким отраслевым стандартам.

Родриго Соуса (Rodrigo Souza), инженер по сбыту Danfoss Brazil, объяснил, почему этот вопрос так волнует компанию Danfoss и ее покупателей: «Когда мы 10 лет назад начали работать в отрасли здравоохранения, мы поняли, что некоторые тщательно протестированные клапаны, которые производит наша компания, можно практически без изменений использовать в медицинском оборудовании, ведь они полностью соответствуют требованиям и стандартам, предъявляемым стоматологическими клиниками и больницами».

В медицинских автоклавах используются датчики давления MBS 4500 и MBS 33 для регулирования давления во внутренних и внешних камерах. Для управления температурой используется температурный датчик MBT 153. Электромагнитные клапаны EV225B и EV210B регулируют подачу пара и воды, а клапан EV250B применяется для управления вакуумным насосом.

Плодотворное сотрудничество

Ранее Danfoss сотрудничала с компанией Cristófoli, которая в то время выпускала всего около 100 стоматологических автоклавов в месяц. Сотрудничество оказалось плодотворным. «Компания Cristófoli оценила возможность приобретать качественные электромагнитные клапаны у крупного международного производителя, что означает, что они могут полностью рассчитывать на нас при продаже своей продукции, - говорит Родольфо. - Сейчас они производят уже примерно 1000 устройств в месяц, содержащие высоконадежные компоненты Danfoss».

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.