Новые фильтры сделаны на базе предыдущих с IP00 и имеют такой же диапазон по напряжению и току. Электрическое исполнение фильтров такое же, как и у предшественников, причем значение dU/dt уменьшено до 500В/мс.
Выходной сигнал преобразователя частоты, далеко не всегда имеет форму гладкой синусоиды. Из-за очень неравномерного распределения начального напряжения и эффекта резонанса в кабеле, приводящих к локальному усилению сигнала, могут возникать значительные кратковременные всплески напряжения dU/dt. Всплески напряжения влекут за собой повышенный износ изоляции, уменьшающий срок службы оборудования, и могут привести к внутренним коротким замыканиям. Эти процессы представляют собой большой риск, так как могут повлечь за собой поломку двигателей, трансформаторов и другого электрооборудования.
Подробнее о выходных фильтрах можно прочитать в руководстве по фильтрам (англ. яз).