Согласно данным ГУП «Московский городской Единый информационно-аналитический центр», сегодня в Москве основной объем потребления энергоресурсов — около 42% — приходится на теплоснабжение. Причем достаточно большая часть тепла расходуется вхолостую.
По мнению участников семинара, исправить ситуацию поможет комплексная модернизация инженерных систем в московских домах. «Сегодня потребление тепла можно сократить в среднем на 35-45% (а это более 15% от общего энергопотребления столичного комплекса ЖКХ). Сделать это можно за счет установки общедомовых систем регулирования и учета тепла, - рассказывает участник семинара Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики ООО «Данфосс». - Чтобы добиться такого результата, нужно вместо элеваторного узла установить в системе отопления каждого дома автоматизированный узел управления, на стояках отопления – автоматические балансовые клапаны а на батареях в каждой квартире радиаторные терморегуляторы и индивидуальные счетчики-распределители. Тогда потребитель сможет не только регулировать свое теплопотребление, но и платить за тепло по фактическому потреблению».
Одной из основных проблем в реализации энергосберегающих мероприятий специалисты назвали отсутствие отработанных механизмов финансирования подобных проектов, а также возможностей льготного кредитования энергосервисных и управляющих компаний в российских банках. В этой связи следует отметить готовность муниципальных структур ВАО г. Москвы оказывать содействие коммунальным предприятиям в решении данного вопроса. В частности, Фонд поддержки малого предпринимательства округа предлагает собственное поручительство энергосервисным предприятиям, которые будут получать кредиты в банках под энергосберегающие проекты. Для финансовых структур это должно стать гарантией окупаемости энергоэффективных мероприятий.
Таким образом, управляющие компании ВАО г. Москвы теперь могут получить поручительство муниципальной структуры, взять деньги в банке и направить их на реализацию энергосберегающих мероприятий в жилых домах округа. «Важность этой инициативы трудно переоценить. До сегодняшнего дня инвесторы просто боялись вкладывать деньги в энергосберегающие мероприятия: не понимали, каковы сроки окупаемости оборудования, когда они смогут увидеть вложенные деньги, так как не было не только механизмов их возврата, но даже прецедентов реализации энергосберегающих проектов с привлечением сторонних инвестиций. Теперь, с таким гарантом, как Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства, думаю, прецеденты появятся», - заключает Антон Белов.