Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Более 700 саратовских семей смогут сэкономить до 40% на коммунальных платежах

01 октября 2009
28 сентября 2009 г.  в  рамках строительства новых жилых домов в Саратове завершились поставки 2100 радиаторных терморегуляторов Danfoss. Теперь более 700 саратовских семей смогут устанавливать комфортную температуру в домах и снижать стоимость коммунальных платежей до 40%.
Строительство ведется в Ленинском р-не, пос. Солнечный (г. Саратов).  В среднем в одной квартире планируется установить около трех радиаторных терморегуляторов. Оборудование позволит жильцам управлять температурой в разных комнатах, ориентируясь на личные потребности.

Поставки оборудования  осуществлялись в рамках  соглашения между компанией «Данфосс» и ООО ПФК «Пульсар-С» (монтажная организация).

«В рамках проекта мы поставляли автоматические балансировочные клапаны и радиаторные терморегуляторы. Применение этого оборудования даст возможность сохранить гидравлический и тепловой баланс жилых домов, а также снизить стоимость платежей за тепловую энергию до 30%, а это очень актуально на фоне постоянного роста тарифов. Кроме того, у жильцов появится реальный шанс установить поквартирные счётчики – распределители, что может дать  до 10% дополнительной экономии» - комментирует Юрий Корнилов, региональный директор компании «Данфосс».

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.