Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новая серия контроллеров ECL Comfort

02 сентября 2010
с 1-го октября 2010 года ООО «Данфосс» начнет продажу и поставку новой серии контроллеров для автоматизации тепловых пунктов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310.


Новая серия контроллеров разработана с учетом современных требований к системам автоматического контроля и управления тепловыми пунктами, а также в соответствии с нормативными документами в области энергосбережения. Основными достоинствами новой серии являются:
  • увеличенное число контуров регулирования;
  • интегрированные коммуникационные возможности USB, Modbus, Ethernet, M-bus;
  • большой графический дисплей;
  • русифицированное меню;
  • всего одна кнопка для настройки;
  • никакого программирования – проверенные временем и модернизированные функции управления различными системами теплоснабжения запрограммированы в ключе функция архивирования информации, а так же возможность передачи архивной информации на диспетчерский пункт;
  • интеллектуальная система аварийной сигнализации;
  • электронное управление позволяющее увеличить срок службы регулирующими клапанами с электроприводом;
  • увеличенное количество входов для подключения датчиков температуры, давления и импульсных сигналов;
  • встроенная функция управления системой подпитки (автоматическое регулирование давления во вторичном контуре независимой системы отопления;
  • Встроенная функция управления и защиты циркуляционных насосов.



Коды для заказа:

Тип Назначение Кодовый номер
ECL Comfort 210 Электронный регулятор,~230В 087H3020
ECL Comfort 210 Электронный регулятор, ~24В 087H3024
ECL Comfort 210B Электронный регулятор,~230В, без дисплея и управляющей кнопки. Необходим ЕСА 30/31 087H3030
ECL Comfort 210B Электронный регулятор, ~24В, без дисплея и управляющей кнопки. Необходим ЕСА 30/31 087H3034
ECL Comfort 310 Электронный регулятор,~230В 087H3040
ECL Comfort 310 Электронный регулятор, ~24В 087H3044
ECL Comfort 310B Электронный регулятор,~230В, без дисплея и управляющей кнопки. Необходим ЕСА 30/31 087H3050
ECL Comfort 310B Электронный регулятор, ~24В, без дисплея и управляющей кнопки. Необходим ЕСА 30/31 087H3054
Панель для монтажа ECL Comfort 310/В Клеммная панель для монтажа на стене или DIN-рейке (35мм) Возможно применения для ECL 210 087H3230

Дополнительные принадлежности:

Тип Описание Кодовый номер
ЕСА 30 Модуль дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры и возможностью подключения внешнего датчика Pt1000. Клеммная панель для настенного монтажа входит в комплект поставки. 087Н3200
ЕСА 31 Модуль дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры, датчиком влажности и возможностью подключения внешнего датчика Pt1000. Клеммная панель для настенного монтажа входит в комплект поставки. 087Н3201
Комплект для монтажа ЕСА 30/31 на лицевой панели шкафа Для монтажа в вырез. Размер формы 144 х 96 мм, размер выреза 139 х 93 мм. 087Н3236


В дальнейшем компания «Данфосс» планирует полный переход на новую линейку контроллеров ECL Comfort 210/310 (начало 2011 года).

Таблица для перехода со старых контроллеров на новые:

   ECL Comfort     Ключ      Код      Карта      Код  
210 / 310 A230   087H3802  ECL200 + P30   087B4659
A231   087H3805  Новое приложение!
A260   087H3801  ECL300 + С60   087B4805
A266   087H3800  ECL300 + С66   087B4806
310 A361   087H3804  ECL301+ ЕСА 80 + L62   087B4887
A368   087H3803  ECL301+ ЕСА 80 + L66   087B4871

Подробная информация о новых возможностях контроллеров серии ECL Comfort приведена на сайте: www.ecl.danfoss.ru

В течение сентября на тепловом портале «Данфосc» (www.heating.danfoss.ru) будут размещены дополнительные материалы (инструкции, технические описания и др.)

Прайс лист на новые контроллеры вы можете запросить в ближайшем офисе компании «Данфосс».

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.