Направление «Промышленная автоматика» международного концерна Danfoss A/S (Дания) предлагает широкую номенклатуру датчиков-реле давления и температуры для применения в различных отраслях промышленности.
Высоконадежные приборы могут применяться для замены отечественных датчиков-реле ДЕМ, ТАМ, КРМ, РКС производства Орлекс и других предприятий.
Вся продукция отличается высоким качеством, имеет разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Большинство модификаций также имеет разрешение на применение Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Датчики-реле марки Danfoss производятся уже более 70 лет и зарекомендовали себя как надежные устройства для применения в тяжелой промышленности, мобильной гидравлике, двигателестроении, судостроении, железнодорожном транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве.
Для упрощения подбора рекомендуется использовать таблицу замещения. Широкая номенклатура позволяет подобрать датчик-реле необходимый именно для Вашего применения с наилучшим соотношением цена/качество.Продажей датчиков-реле на территории России осуществляет ООО «Данфосс» через сеть дистрибьюторов, расположенных в большинстве регионов страны.
Значительные складские площади и современная логистика позволяют обеспечить минимальные сроки поставки оборудования в любую точку страны.
Для получения более подробной информации обращайтесь в ООО «Данфосс» в отдел «Промышленная автоматика»:
Телефон (495) 792 57 57,
Факс (495) 926 73 63