Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Ресурсосберегающее предложение от компании "Данфосс"

04 июня 2009
Отдел тепловой автоматики компании "Данфосс" делает уникальное ресурсосберегающее предложение для всех клиентов. Только с 15 июня до конца капитального ремонта, Вы можете приобрести комплекты оборудования для ИТП по специальным ценам и с единым кодом на комплект.

Комплект №1:

  • Погодный компенсатор ECL 301
  • Карта L66
  • Клеммная панель
  • Датчик температуры наружного воздуха ESMT
  • 2 датчика накладных ESM-11
  • Регулирующий клапан VRG 3 (Ду 15-50 мм) с приводом AMV 15 (25)

Комплект №2:

  • Погодный компенсатор ECL 300
  • Карта С66
  • Клеммная панель
  • Датчик температуры наружного воздуха ESMT
  • 2 датчика накладных ESM-11
  • Регулирующий клапан VRG 3 (Ду 15-50 мм) с приводом AMV 15 (25)

Комплект №3

  • Погодный компенсатор ECL 200
  • Карта P30
  • Клеммная панель
  • Датчик температуры наружного воздуха ESMT
  • 2 датчика накладных ESM-11
  • Регулирующий клапан VRG 3 (Ду 15-50 мм) с приводом AMV 15 (25)

Комплект №4

Регулирующий клапан VRG3 c электроприводом серии AMV 15 (25)


Цены и коды на комплекты указаны в приложенном файле.

Кроме того, с 15 июня отдел Тепловой автоматики снижает на 20% прайс-лист на электронные регуляторы температуры серии ECL и комплектующие к ним.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.