Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® AutomationDrive с классом защиты NEMA Type 4X Indoor

24 сентября 2009
Преобразователи частоты  VLT® AutomationDrive с классом защиты IP66 успешно прошли сертификацию на соответствие классу защиты Type 4X Indoor
Компания Данфосс рада сообщить, что преобразователи VLT® AutomationDrive с классом защиты IP 66 в типоразмерах A5, B1, B2, C1 и C2 без опции расцепителя питания, полностью соответствуют стандарту NEMA Type 4X Indoor.  

NEMA – это североамериканский стандарт защиты электрооборудования от воздействия внешних факторов и является аналогом европейского стандарта IEC-952. Согласно европейскому стандарту предусматривается определение класса защиты маркировкой IP (Index of Protection) и двумя цифрами, показывающими защиту от проникновения пыли и воды. IP66 расшифровывается, как: «попадание пыли не допускается, защита от сильной струи воды 100 л/мин., 100 кПа». Согласно NEMA защита Type 4X Indoor  предусматривает влаго- и пылезащищенный корпус, кроме того, обладающий защитой от коррозии, и предназначенный для установки в помещении.

Преобразователи будут автоматически маркироваться, как Type 4X Indoor / IP66 и это не потребует уточнения в заказном коде. Преобразователи с опцией расцепителя питания и классом защиты IP66 будут и далее маркироваться, как IP66. Существующие запасные части для преобразователей с IP66 будут полностью подходить для Type 4X Indoor / IP66.

Изменения будут введены с 1 октября 2009 года.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.