Следуя тенденциям использования экологически чистой энергии компания «Данфосс» разработала решение на основе преобразователя частоты серии Micro Drive для солнечных панелей. Решение на основе Micro Drive и солнечных панелей было адаптировано под насосное применение.
Данное решение было разработано представительством «Данфосс» в Испании. Солнечные панели были подключены напрямую к звену постоянного тока преобразователя частоты Micro Drive, выступая для него единственным источником питания. В конструкцию преобразователя Micro Drive были внесены изменения, необходимые для корректной работы с солнечными панелями.
FC51 способен изменять задание на скорость вращения вала двигателя в зависимости от напряжения в звене постоянного тока, зависящего от выработки солнечных панелей.После соответствующей настройки частотного преобразователя FC51, стало возможным регулировать скорость вращения насоса.
Данное решение позволят питать от солнечной энергии и управлять насосами мощностью до 22 кВт.
Встроенный программируемый контроллер привода FC51 позволяет запрограммировать выключение и перевод в режим ожидания насоса в случае, если солнечного излучения не достаточно для его работы.
В итоге получилось великолепное решение, подходящее для снабжения насосов автономных объектов, не имеющих подключения к общей сети, от энергии солнца.