Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Новый VLT® Decentral Drive

Новый VLT® Decentral Drive

09 сентября 2009
Обновленный децентрализованный VLT® привод будет представлен на выставке Дринтек в Мюнхене с 14 по 19 сентября.

VLT® Decentral Drive FCD 302 является новым поколением VLT® Decentral FCD 300, основанным на базе VLT® AutomationDrive FC 302 платформы. Он сочетает в себе все основные черты обоих продуктов в полностью обновленном корпусе, обеспечивающем лучшую установку напрямую на объект. Простота и надежность явились основными направлениями при проектировании нового VLT® Decontrol Drive FCD 302, что позволило создать по-настоящему ориентированный на пользователя продукт, обладающий отличными характеристиками и высочайшей степенью защиты.   Децентрализованные привода предназначены для удаленного расположения от места управления, в случаях, когда возможность единого размещения исключена. Использование приводов, расположенных рядом или непосредственно на двигателе, исключает потребность в длинных экранированных моторных кабелях.
Концепция одного корпуса
Все опции являются встроенными в единый корпус, сокращая, тем самым, количество устанавливаемых модулей и устраняя необходимость в выполнении дополнительных соединений. Вследствие этого, стоимость и время установки, риски совершить ошибки значительно снижаются.

Встроенный источник питания 24В
Питание 24В для управления приводом обеспечивается встроенным источником питания. Так же предусмотрены разъёмы питания для обеспечения подключения внешних устройств.

Силовая цепь
Новый VLT® FCD 302 облегчает создание внутренних силовых сетей. Расположенные под корпусом разъёмы для кабелей сечением 6 мм2 позволяют обеспечить подключение более 10 приводов.

Сетевые опции
• PROFIBUS DP;
• PROFINET;
• EtherNet/IP.

Аппаратные опции
• сервисный выключатель;
• встроенный автоматический выключатель;
• M12 разъём датчика;
• тормозной транзистор;
• управление электромеханическим тормозом.

Дополнительные опции
• кронштейны для крепления;
• адаптерная плита для двигателя;
• USB разъём для подключения ПК;
• M12 / RJ-45 разъёмы для Ethernet соединений.

Диапазон мощностей
0.37 - 4 кВт, 380 - 480 В

Класс защиты корпуса
IP66 / Type 4X indoor

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.