Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
 Запорные клапаны LENO™ MSV-S

Новые запорные клапаны LENO™ MSV-S

21 мая 2009
В линейке ручных балансировочных клапанов LENO™ появился новый запорный клапан MSV-S. Клапаны выпускаются с присоединением внутренняя резьба, Ду = 15 - 50 мм, а также с наружной резьбой Ду = 15 и 20 мм.
Leno™ MSV-S — это новое поколение запорных клапанов, предназначенных для совместного применения с ручными балансировочными клапанами серии Leno™. Leno™ MSV-S также могут использоваться в качестве высококачественной запорной арматуры в системах тепло- и холодоснабжения зданий.

Новый клапан обладает рядом особенностей:

  1. может использоваться совместно со всеми клапанами серии Leno™;
  2. цветовой индикатор рукоятки для обозначения места установки (подающий или обратный трубопровод);
  3. съемная рукоятка, для удобства монтажа клапана; запорная рукоятка может поворачиваться как влево, так и вправо для быстрого перекрытия;
  4. дренажный кран с повышенной пропускной способностью

Области применения:

  • однотрубные и двухтрубные системы отопления;
  • системы тепло- или холодоснабжения центральных вентиляционных установок и доводчиков, фэнкойлов
  • ГВС

С 21 мая 2009 года LENO™ MSV-S поступают в продажу и возможно размещение заказа через систему электронный магазин.

В ближайшем будущем планируется переход и соответствующая замена старых запорных клапанов MSV-M на новые LENO™ MSV-S. Процесс перехода планируется плавным, т.е. для заказа будут доступны обе версии, так что большинство заказов со старым оборудованием будет комплектоваться MSV-M, а при желании заказчика новыми клапанами. По мере исчерпания складских запасов MSV-M будет настроена соответствующая автозамена в электронном магазине на новые клапаны MSV-S, которая будет действовать при формировании новых заказов.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.