За три квартала 2011 года чистая выручка составила 4608 млн. долларов, что на 10% больше уровня девяти месяцев 2010 года. При этом операционная прибыль увеличилась на 35% до 637 млн. долларов.
«С начала 2011 года компания достигла очень хороших показателей, - заявил Нильс В. Христиансен, президент и исполнительный директор Danfoss A/S. - Мы, по-прежнему, выше рекордного результата 2010 года, даже несмотря на то, что наблюдается небольшое снижение активности в третьем квартале».
Глава компании сообщил, что Россия занимает четвертое место в списке самых крупных рынков для Danfoss. Он также отметил, что успеху во многом способствовал хороший старт продаж тепловой автоматики в высокий сезон.
Российское подразделение Danfoss A/S прогнозирует рост объема продаж в 2011 году примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. «У российского рынка очень большой потенциал, - считает Михаил Шапиро, генеральный директор «Данфосс» в России. - Отчасти благодаря этому мы являемся одним из самых динамично развивающихся подразделений концерна и ежегодно занимаем высокие позиции по финансовым показателям».