Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Снижение цен на клапаны с пневмоуправлением серии AV210 

24 ноября 2011
Рады сообщить Вам о 20 % снижении цен c 1-го декабря 2011 года на клапаны с пневмоуправлением Данфосс серии AV210.  Пневмоуправляемые клапаны Данфосс серии AV210 имеют широкий спектр применений в различных отраслях промышленности, где требуется надежный способ управления потоками загрязненных, вязких, высокотемпературных или химически агрессивных сред. Клапаны серии AV210 обладают отличными эксплуатационными характеристиками, выдерживают до 1 млн. циклов срабатывания, просты в подборе и установке.  Широкая складская программа, поддерживаемая на складе в Москве, позволяет осуществлять поставку в кратчайшие сроки.

Дополнительную техническую информацию по данному виду продукции Вы можете получить, обратившись в компанию Данфосс: Тел: +7 495 792 57 57, email: ic@danfoss.ru

По вопросам закупки оборудования Вы можете обратиться в компанию Данфосс, а также к нашим официальным дистрибьюторам, контактные данные которых вы найдете, перейдя по ссылке ниже.

С Уважением,
Отдел промышленной автоматики
ООО "Данфосс"

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.