Новости
> Новости компании
> Новинки продукции
> События и выставки
> Международный информационный журнал
> RSS-каналы новостей
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новые датчики уровня серии AKS4100

20 декабря 2011
Отдел холодильной техники компании «Данфосс» представляет новые датчики уровня серии AKS4100. Они полностью заменят старую серию датчиков AKS41 (с начала 2012 года AKS41 не будет выпускаться и поддерживаться на складе, ряд моделей сейчас пока есть в наличии на складе).
Новый датчик будет обладать рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с AKS41:
  • Отсутствие необходимости проведения калибровки при длине измерительной части датчика не соответствующей рабочему диапазону
  • Один типоразмер нового датчика в кабельном исполнении покрывает семь типоразмеров датчика старой серии
  • Один датчик идёт для всех хладагентов
  • Удобство транспортировки и монтажа (Датчик в кабельном исполнении (кабель до 5 метров) занимает очень мало места и при монтаже нет необходимости над ним оставлять много свободного пространства необходимого для извлечения. У коаксиальной версии длина измерительной части состоит из нескольких сборных сегментов, которые собираются на месте)
  • Схема подключения – двухпроводная
  • Удобный интуитивно понятный дисплей
  • Нет необходимости чистки измерительной части датчика при попадании масла в измерительную колонку
  • Отлично измеряет уровень хладагента с маслом. Нет необходимости чистить датчик после дренажа масла из измерительной колонки
  • Пыль, пена, кипящая среда, изменение плотности или диэлектрической константы в процессе работы не влияют на работоспособность датчика

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.