Меньший размер, меньший вес и высокое энергосбережение
Датчик давления MBS1900 постоянно следит за процессом и обеспечивает работу системы с переменным давлением впрыска в пределах от 4 до 25 бар, точно соответствующим реальной подаче тепла за счет изменения скорости в пределах от 400 до 3000 об/мин.
При работе в умеренном и холодном климате отопление зачастую является одной из самых больших статей энергопотребления — и одной из самых затратных. Традиционно насосы с электродвигателем и вентиляторы горелки приводились в движение одним электродвигателем, из-за чего топливный насос начинал прокачивать топливо слишком рано по сравнению с моментом ее возгорания — топливо прокачивалась до тех пор, пока не обеспечивалась достаточная подача воздуха в камеру сгорания. До момента открытия электромагнитных клапанов топливо не попадало в форсунку и не воспламенялась, оно подавалась обратно в бак, и насос работал вхолостую.
В сегодняшних высококачественных горелках используются два отдельных электродвигателя. Для насоса зачастую используется 50-ваттный или 90-ваттный однофазный электродвигатель с КПД 50 %, который работает с полной скоростью даже тогда, когда подача тепла может быть обеспечена при более низкой скорости. Однако, несмотря на это, излишки топлива подаются обратно в бак и часть работы проделывается насосом вхолостую. Отныне, благодаря Danfoss, эта проблема устранена.
Решение от Danfoss, интегрированный насос с электродвигателем для высококачественных горелок, значительно снижает энергопотребление насоса. Питание насоса осуществляется с помощью энергосберегающего электродвигателя с постоянным магнитом, а контроль за давлением топлива в насосе максимально упрощен. Датчик давления MBS 1900 поддерживает давление впрыска в пределах от 4 до 25 бар, а скорость электродвигателя в пределах от 400 до 3000 об/мин. Поскольку скорость прокачки и давление нагнетания автоматически подстраиваются под реальную подачу тепла, энергопотребление снижается еще больше.
По сравнению с обычным однофазным электродвигателем, интегрированная система Danfoss BFPM-насос потребляет на 50–80 % меньше энергии. И, кроме того, она вдвое меньше и легче. Оптимизированный процесс сгорания обеспечивает снижение количества пусков и остановов, что гарантирует значительно меньший износ котла.
Выходящий на рынок в 2011 году новый энергосберегающий насос с электродвигателем позволит снизить счета за отопление.
Информация получена от Арне Х. Блома (Arne H Blom), специалиста по продукции, Данфосс Промышленная автоматика