Архив
> Новости
> Refrigeration news
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Применение мягких пускателей MCI для зерносушильных агрегатов

27 ноября 2007
Для запуска зерносушильных агрегатов многие фермеры по-прежнему используют пусковые системы типа "звезда" или "треугольник", несмотря на их невысокую эффективность и недостаточную гибкость. Однако компания Danfoss предлагает лучшее решение. Мягкий пускатель MCI Complete отличается простотой и быстротой установки и значительно сокращает количество электричества, потребляемого при запуске агрегата. Предусмотрены четыре модели пускателя, рассчитанные на различную мощность.

Быстрота, простота и надежность установки: пускатель MCI Complete – отличное решение для запуска зерносушильных агрегатов.

Осенью фермеры трудятся, не покладая рук. И одной из наиболее важных задач является эффективная сушка урожая зерновых. Применение сверхнадежного пускателя Danfoss MCI Complete для запуска двигателей исключает риск сбоя при запуске сушильного агрегата. Кроме того, потребляемое при запуске количество электричества сокращается на 40%, что делает это устройство оптимальным для фермерских хозяйств, поскольку высокое потребление электроэнергии может быстро истощить ограниченные возможности источника электропитания.  

Установка пускателя MCI Complete отличается простотой – его можно смонтировать на любой стене. Это полнофункциональное устройство не требует дополнительных запасных частей. Поставляются пускатели четырех типоразмеров – на 15, 25, 30 и 43 А, что позволяет подобрать наиболее подходящую модель для любого сушильного агрегата. Среди прочих особенностей можно выделить следующие:
  • корпус с классом защиты IP 65,
  • главный и ремонтный выключатели,
  • защита от короткого замыкания и перегрузки,
  • ручное и дистанционное управление пускателем,
  • блок клемм для подключения,
  • предохранители для цепей управления,
  • нулевой проводник не требуется,
  • сертификат соответствия.

Мягкий пускатель MCI Complete также можно применять для запуска другого сельскохозяйственного оборудования, например системы орошения полей и шламовых насосов. Встроенные средства защиты и функции управления пускателя MCI Complete позволяют сэкономить ценное время для решения других задач в осеннее время.    


Лейф Дальсгаард (Leif Dalsgaard), Sales Team Leader

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.