Автонастройка ПИ-контроллеров (Auto tuning)
При активизации процедуры автоматической настройки ПИ контроллеров, привод короткое время работает с постоянной скоростью без обратной связи. Когда сигнал стабилизируется на постоянной скорости привод автоматически меняет скорость, контролирует реакцию сигнала обратной связи и таки образом оптимизирует настройку постоянной и интегральной составляющей регулятора. После настройки привод автоматически переключается в режим работы с обратной связью и обеспечивает оптимальную работу. Снижается время ввода в эксплуатацию и оптимизируются настройки.
Полный диапазон мощности
VLT® AQUA Drive поставляется во всём диапазоне мощностей от 0,37 до 1200 кВт.
Режим наполнения пустых труб (Pipe Fill Mode)
Контролируемое наполнение труб предотвращает гидроудар, разрыв трубы или срыв спринклерной головки. Эта функция полезна для ирригационных систем, водоснабжения и т.п.
Функция наполнения пустых труб в новом приводе VLT® AQUA Drive имеет два режима работы. Один - для горизонтальных труб, где система работает с постоянной скоростью в заданный промежуток времени, другой - для вертикальных труб, где система работает с обратной связью с заданной скоростью наполнения в ед./сек.
Конец насосной кривой обнаруживает прорывы и утечку
Функция “Конец кривой (End of curve)” инициирует аварийное сообщение, отключает насос или выполняет другое запрограммированное действие тогда, когда насос начинает работать на полной скорости, не создавая при этом желаемого давления – ситуация, когда рвётся труба или случается протечка.
Спящий режим (Sleep Mode)
Спящий режим минимизирует износ и энергопотребление. В ситуации с низким расходом насос сначала несколько форсирует давление, а затем «засыпает». Спящий режим в новых приводах базируется на контроле скорости и мощности. VLT® AQUA Drive продолжает отслеживать давление и перезапустится, когда давление упадёт ниже заданного значения.
Защита от сухого хода снижает расходы на обслуживание
VLT® AQUA Drive постоянно оценивает состояние насоса на основе внутреннего измерения частоты и мощности. В случае холостого хода на высоких оборотах – что сигнализирует об отсутствии потока или молом расходе – может быть запрограммирован останов VLT® AQUA Drive.
Двухступенчатый разгон-торможение (Two-step ramps)
Быстрое ускорение насоса до минимальной частоты, от которой насос рагоняется более плавно. Функция защищает погружные насосы от преждевременного износа и повреждения, т.к. насос быстро разгоняется до минимальной скорости. Финальное торможение от минимальной скорости до нуля также происходит быстрее, чем на первом участке кривой до минимальной скорости. Другая кривая торможения может быть выбрана для защиты обратного клапана для обеспечения контролируемого закрытия обратного клапана.
Бездатчиковое регулирование давления или расхода (Sensorless)
Запатентованная функция VLT®, которая позволяет производителям насосов поддерживать постоянный напор (давление) без использования датчиков. Снижаются расходы и время монтажа, обслуживания датчиков давления и расхода. Надёжность также повышается, т.к. нет дополнительных компонентов и соединений, которые могут вызвать неисправность.
Индикация срока окупаемости
Одна из основных причин использования приводов VLT® - это кратчайший срок окупаемости из-за эффективной экономии энергопотребления. VLT® AQUA Drive имеет уникальную функцию, которая непрерывно показывает время, остающееся до полного возврата инвестиций в привод. Пользователь вводит стоимость электроэнергии и инвестиции, а привод сам рассчитывает результат. Всё это легко реализуется с помощью программы расчёта энергопотребления VLT® Energy Box.
Функция превентивного обслуживания
20 событий превентивного обслуживания может быть запрограммировано на основе часов реального времени, моторесурса и времени эксплуатации. Сообщения могут быть запрограммированы пользователем, например «Сервис насоса».